Tryksensor med display
PE2094
PE-010-RER14-MFRKG/US/ /E
Tryksensor med display
PE2094
PE-010-RER14-MFRKG/US/ /E
- To koblingsudgange, hvoraf et kan programmeres som IO-Link og et som analog udgang
- Rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
- Procestilslutningen kan roteres for optimal justering
- Med langvarig stabilitet takket være høj overbelastningsbeskyttelse
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Måleelement | keramisk-kapacitiv trykmålecelle | |||
Applikation | til industriel anvendelse | |||
Medie | væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Vacuum modstand [mbar] | -1000 | |||
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,3 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 500 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar 1:5) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10; (skalerbar 1:5) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
|||
Reset punkt rP |
|
|||
Analog startpunkt |
|
|||
Analog slutpunkt |
|
|||
I step af |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; pr 6 måneder) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Henvisning | switch punkt nøjagtighed, linearitets fejl iht DNV GL: < ± 1%: < ± 1% |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 1,5 |
---|---|
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0...50 |
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...4 |
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0...4 |
Max. reaktionstid analog udgang [ms] | 3 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed; strøm/spænding udgang |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 1 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 161 | ||||
UL godkendelse |
|
||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 236,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); Al2O3 (99.9 %; keramik); EPDM |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Tilspændingsmoment [Nm] | 25...35; (anbefalet tilspændingsmoment; Afhængig af smøring, tætning og trykbelastning) |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind |
Drossel element integreret | nej (kan eftermonteres) |