- Produkter
- PF2058
Flush tryksensor
PF2058
PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P
Flush tryksensor
PF2058
PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P
- Kombineret niveau- og punktniveau måling med analog / switchudgang
- Programmerbare analoge og switchudgange
- Med langvarig stabilitet takket være høj repeterbarhed og lav linearitetsfejl
- Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Hygiejnisk installation i beholdere, tanke og rør
Artiklen kan ikke længere leveres
Udløbsdato: 03/31/2024
Udløbsdato: 03/31/2024
Alternative artikler: PI1008 eller PI1708 Produktsammenligning: PF2058 / PI1008 / PI1708 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Venligst benyt ikke til nye projekter Der er ikke længere adaptere tilgængelige som tilbehør
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Procestilslutning | gevind tilslutning Aseptoflex udvendig gevind Aseptoflex |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | plan monterbar til levnedsmiddel industrien | |||
Montering | drejeligt hus 350° | |||
Medie | tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk | |||
Ingen døde områder | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 60 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,2 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar 1:4) |
Max. belastning [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10; (skalerbar 1:4) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
||||||
Reset punkt rP |
|
||||||
Analog startpunkt |
|
||||||
Analog slutpunkt |
|
||||||
I step af |
|
||||||
Fabriksindstilling |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitet inkl. hysterese og gentagelsesnøjagtighed , grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 3 |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...4 |
Dæmpning af den analoge udgang dAA i trin [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Max. reaktionstid analog udgang [ms] | 3 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm/spænding udgang; Dæmpning; tilpasning af visning; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed; nul punkt; måleområde |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
MTTF [År] | 182 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 278 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | Keramik (99,9 % Al2 O3); rustfri stål (1.4435 / 316L); overflade karakteristika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning Aseptoflex udvendig gevind Aseptoflex |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | mbar; inH2O; kPa |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Henvisninger | Venligst benyt ikke til nye projekter; Der er ikke længere adaptere tilgængelige som tilbehør | |
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|