- Produkter
- Sensorer
- Tryksensorer / Vacuum sensorer
- Elektronisk kontaktmanometer med analog display
- PG2797
Flush tryksensor med analog display
PG2797
PG-001-REA01-MFRKG/US/ /P
Flush tryksensor med analog display
PG2797
PG-001-REA01-MFRKG/US/ /P
- Analogt display, trykafbryder og sender i en enhed
- Rigtigt nemt at læse selv på lang afstand
- Drejeligt display med LED søjlediagram til visning af skiftepunkt
- Hygiejnisk, robust hus i rustfrit stål der opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Flugtende procestilslutning til brug i CIP- og SIP-processer
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 udvendig gevind Aseptoflex Vario |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikation | plan monterbar til levnedsmiddel industrien | ||
Medie | tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser | ||
Medietemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Min. sprængningstryk |
|
||
Trykbestandig |
|
||
Tryktype | relativt tryk | ||
Ingen døde områder | ja | ||
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 10 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 70; (24 V) |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 6 |
Måleprincip | hydrostatisk |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 50 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20, inverterbar; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
|||
Reset punkt rP |
|
|||
Analog startpunkt |
|
|||
Analog slutpunkt |
|
|||
I step af |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet inkl. hysterese og gentagelsesnøjagtighed , grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 10 |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0,01...30 |
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0,01...30 |
Trin responstid analog udgang [ms] | 25 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 100 | ||||||||||
Bemærk om godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 521,2 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; skue glas: Lamineret sikkerhedsglas 4 mm |
Materiale, i kontakt med mediet | Keramik (99,9 % Al2 O3); rustfri stål (1.4435 / 316L); overflade karakteristika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 udvendig gevind Aseptoflex Vario |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med viser | ja | ||||||||||||
Udvidet måleområde i display (max.) |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|