- Produkter
- PI1093
Flush tryksensor med display
PI1093
PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
Flush tryksensor med display
PI1093
PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
- Kombineret niveau- og punktniveau måling med analog / switchudgang
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Til brug i høje temperaturer i procesteknologi
- Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Hygiejnisk installation i beholdere, tanke og rør
Artiklen kan ikke længere leveres
Udløbsdato: 03/31/2024
Udløbsdato: 03/31/2024
Alternative artikler: PI1003 eller PI1703 Produktsammenligning: PI1093 / PI1003 / PI1703 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Venligst benyt ikke til nye projekter Der er ikke længere adaptere tilgængelige som tilbehør
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning Aseptoflex udvendig gevind Aseptoflex |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | plan monterbar til levnedsmiddel industrien | |||
Montering | drejeligt hus 350° | |||
Medie | tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk | |||
Ingen døde områder | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...32 DC |
---|---|
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,5 |
Indkoblings peak strøm [mA] | 6 |
Switch-on peak strøm varighed [ms] | 30 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20, inverterbar; (skalerbar 1:4) |
Max. belastning [Ω] | 300 |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analog startpunkt |
|
|||
Analog slutpunkt |
|
|||
I step af |
|
|||
Fabriksindstilling |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet inkl. hysterese og gentagelsesnøjagtighed , grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Reaktionstid
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Max. reaktionstid analog udgang [ms] | 40 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | nul punkt; måleområde |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 238 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 405 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiale, i kontakt med mediet | Keramik (99,9 % Al2 O3); rustfri stål (1.4435 / 316L); overflade karakteristika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning Aseptoflex udvendig gevind Aseptoflex |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | bar; psi; MPa; % af måleområdet |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Henvisninger | Venligst benyt ikke til nye projekter; Der er ikke længere adaptere tilgængelige som tilbehør | |
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|