- Produkter
- PI1693
Flush tryksensor med display
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
Flush tryksensor med display
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
- Kombineret niveau- og punktniveau måling med analog / switchudgang
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Til brug i høje temperaturer i procesteknologi
- Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Hygiejnisk installation i beholdere, tanke og rør
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: PI2893 eller PI2793 Produktsammenligning: PI1693 / PI2893 / PI2793 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 udvendig gevind konisk tætning |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | plan monterbar til levnedsmiddel industrien | |||
Montering | drejeligt hus 350° | |||
Medie | tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk | |||
Ingen døde områder | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...32 DC |
---|---|
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,5 |
Indkoblings peak strøm [mA] | 6 |
Switch-on peak strøm varighed [ms] | 30 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20, inverterbar; (skalerbar 1:4) |
Max. belastning [Ω] | 300 |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analog startpunkt |
|
|||
Analog slutpunkt |
|
|||
I step af |
|
|||
Fabriksindstilling |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet inkl. hysterese og gentagelsesnøjagtighed , grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Reaktionstid
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Max. reaktionstid analog udgang [ms] | 40 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | nul punkt; måleområde |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 238 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 437,6 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiale, i kontakt med mediet | Keramik (99,9 % Al2 O3); rustfri stål (1.4435 / 316L); overflade karakteristika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 udvendig gevind konisk tætning |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | bar; psi; MPa; % af måleområdet |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|