- Produkter
- Sensorer
- Tryksensorer / Vacuum sensorer
- Fuld-metal udførsel med display for procesindustrien
- PI1743
Flush tryksensor med display
PI1743
PI-040-REA01-MFRKG/US/ /P
Flush tryksensor med display
PI1743
PI-040-REA01-MFRKG/US/ /P
- Robust konstruktion i rustfrit stål der opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Hygiejnisk, flush design
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Høj temperaturbestandighed og høj beskyttelsesgrad
- Programmerbare analoge og switchudgange
- Integreret temperatur måling via IO-Link
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 udvendig gevind Aseptoflex Vario |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | plan monterbar til levnedsmiddel industrien | |||
Medie | tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | -25...150 | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Vacuum modstand [mbar] | -1000 | |||
Tryktype | relativt tryk; vakuum | |||
Ingen døde områder | ja |
Elektriske Data
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Integreret "Watchdog" | ja |
Driftspænding [V] | 20...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 3,5...21,5 |
Power-on forsinkelse [s] | < 1 |
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Power-on forsinkelse [s] | < 0,5 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20, inverterbar; (skalerbar) |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Max. belastning [Ω] | 300 |
---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
---|---|
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 125 |
Max. belastning [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
||||||||||||
Reset punkt rP |
|
||||||||||||
Analog startpunkt |
|
||||||||||||
Analog slutpunkt |
|
||||||||||||
Min. difference mellem SP og rP |
|
||||||||||||
I step af |
|
||||||||||||
Fabriksindstilling |
|
Måleområde |
|
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. nul punkt og målespænd fejl, non-linearitet, hysterese; Turn down 1:1) | ||||||||
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år) | ||||||||
Total afvigelse over temperatur området |
|
||||||||
Henvisning | for yderligere detaljer bemærk sektions diagrammer samt grafer |
Nøjagtighed [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [K] | ± 0,2 |
Opløsning [K] | 0,2 |
Reaktionstid
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0...99,99 |
Trin responstid analog udgang [ms] | 30 |
---|
Min. reaktionstid på koblingsudgang (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Trin responstid analog udgang [ms] | 7 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 vand ; > 0,9 m/s) |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 5,6 | ||||||||||
IO-Link opløsning tryk [bar] | 0,002 | ||||||||||
IO-Link opløsning temperatur [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; intern temperatur; Driftstime tæller; switch cyklus tæller; Tryk peak tæller | ||||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 208 | ||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 403,8 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiale, i kontakt med mediet | Keramik (99,9 % Al2 O3); rustfri stål (1.4435 / 316L); overflade karakteristika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Tilspændingsmoment [Nm] | 35 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 udvendig gevind Aseptoflex Vario |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | bar; psi; MPa |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
omgivelses temperaturens indflydelse på nøjagtigheden
|
|
---|