- Produkter
- Sensorer
- Tryksensorer / Vacuum sensorer
- Anvendes i procesindustrien ved høje temperaturer
- PI2206
Flush tryksensor med display
PI2206
PI-2,5BREZ01-MFRKG/US/ /P
Flush tryksensor med display
PI2206
PI-2,5BREZ01-MFRKG/US/ /P
- Til brug i høje temperaturer i føde- og drikkevareindustrien
- Robust hus i rustfrit stål med hygiejnisk front med et flugtende design
- Med tilslutningsteknik med to og tre ledninger
- Reduceret ledningsføringskompleksitet ved brug som strømsløjfe med to ledninger
- Integreret klemmembrantætning med rustfrit stålmembran
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | plan monterbar til levnedsmiddel industrien | |||
Medie | tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | -20...200 | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Integreret "Watchdog" | ja |
Driftspænding [V] | 20...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 3,6...21 |
Power-on forsinkelse [s] | 1 |
Driftspænding [V] | 18...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 45 |
Power-on forsinkelse [s] | 0,5 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20, inverterbar; (skalerbar) |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Max. belastning [Ω] | 300 |
---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
---|---|
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 125 |
Max. belastning [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
|||||||||
Reset punkt rP |
|
|||||||||
Analog startpunkt |
|
|||||||||
Analog slutpunkt |
|
|||||||||
I step af |
|
|||||||||
Fabriksindstilling |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet inkl. hysterese og gentagelsesnøjagtighed , grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (0...200 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
Reaktionstid
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0,01...99,99 |
Trin responstid analog udgang [ms] | 45 |
---|
Min. reaktionstid på koblingsudgang (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Trin responstid analog udgang [ms] | 7 |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.0 | ||||
SDCI-Norm | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | ||||
Profil | Ingen profil | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 1 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...65 | |
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...100 | |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 142 | ||||
Bemærk om godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 1067,4 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4435 / 316L) |
Min. trykcyklusser | 10 millioner |
Procestilslutning | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | < 0,38 / - |
Fyld væske for trykoverførsel | NEOBEE (fødevareklasse, FDA-kompatibel) |
Membran diameter [mm] | 34 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % af måleområdet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |