Trykswitch med intuitiv indstilling af setpunkt
PK7532
PK-100-SFG14-QSPKG/US/ /W
Trykswitch med intuitiv indstilling af setpunkt
PK7532
PK-100-SFG14-QSPKG/US/ /W
- Simpel skiftepunktsindstilling ved hjælp af to indstillingsringe, der giver optimal læsning
- Høj stabilitet på lang sigt takket være robust målecelle i rustfrit stål med høj tilladt trykværdi
- Mekanisk lås forhindrer utilsigtet skiftepunktmanipulation
- Holdbarhed på over 50 millioner trykcyklusser
- Til brug i hydraulik, pneumatik, klimaanlæg og køling
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind Indvendigt gevind:M5 |
Applikation
Applikation | til industriel anvendelse | ||
---|---|---|---|
Medie | væsker og gasser | ||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | ||
Min. sprængningstryk |
|
||
Trykbestandig |
|
||
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 25 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 500 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
||
Hysterese |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af slutværdi] | < ± 2,5; (indstillingsnøjagtighed) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af slutværdi] | < ± 0,5; (med temperatur udsving <10 K) |
Karakteristikafvigelse [% af slutværdi] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling) |
Temperaturdrift pr. 10 K | < ± 0,5 |
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | Indstillingsringe |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 513 | ||||
UL godkendelse |
|
||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 95,2 |
---|---|
Materiale | PBT; PC; FKM; rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); FKM |
Min. trykcyklusser | 50 millioner |
Tilspændingsmoment [Nm] | 25 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind Indvendigt gevind:M5 |
Drossel element integreret | nej (kan eftermonteres) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Med viser | ja |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|