• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Tryksensorer / Vacuum sensorer
  4. Flush transmittere for procesindustrien
  5. PM1114

Flush tryksensor

PM1114

PM-016-REZ01-E-ZVG/US

Flush tryksensor

PM1114

PM-016-REZ01-E-ZVG/US

  • Robust hus i rustfrit stål til brug i føde- og drikkevareindustrien
  • Hygiejnisk, flush design
  • Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
  • Høj temperaturbestandighed og høj beskyttelsesgrad
  • Præcist analog udgang og brugervenlig kommunikation via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1
Måleområde
-1...16 bar -14,6...232 psi -0,1...1,6 MPa
Procestilslutning Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Måleelement keramisk-kapacitiv trykmålecelle
Temperaturovervågning nej
Applikation plan monterbar til levnedsmiddel industrien
Medie tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser
Medietemperatur [°C] -25...150
Min. sprængningstryk
150 bar 2175 psi 15 MPa
Trykbestandig
75 bar 1085 psi 7,5 MPa
Bemærk note om tryk holdbarhed
Bemærk trykmodstanden for de klemmer og tætninger, der benyttes i klemmeforbindelsen
Vacuum modstand [mbar] -1000
Tryktype relativt tryk; vakuum
Ingen døde områder ja
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] 60
Elektriske Data
Driftspænding [V] 18...30 DC
Min. isolationsmodstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Integreret "Watchdog" ja
2-leder
Strømforbrug [mA] 3,5...21,5
Power-on forsinkelse [s] 1
3-leder
Strømforbrug [mA] < 45
Power-on forsinkelse [s] 0,5
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 2
Udgangssignal analog signal; IO-Link; (konfigurerbar)
Antal digitale udgange 1; (IO-Link)
Antal analoge udgange 1
Analog strømudgang [mA] 4...20; (skalerbar)
Max. belastning [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Kortslutningssikret ja
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Måleområde
-1...16 bar -14,6...232 psi -0,1...1,6 MPa
Analog startpunkt
-1...12,8 bar -14,6...185,6 psi -0,1...1,28 MPa
Analog slutpunkt
2,2...16 bar 32...232 psi 0,22...1,6 MPa
I step af
0,01 bar 0,2 psi 0,001 MPa
Fabriksindstilling
ASP = 0,0 bar AEP = 16,0 bar
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1)
Karakteristikafvigelse [% af udsving] < ± 0,2; (linearitet inkl. Hysterese og gentagelsesnøjagtighed, grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1)
Linearitetsafvigelse [% af udsving] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hysterese afvigelse [% af udsving] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langtidsstabilitet [% af udsving] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år)
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Total afvigelse over temperatur området
Temperaturområde total afvigelse
-25...15 °C Karakteristikafvigelse ± 0,05 % af måleområdet / 10 K
15...80 °C Karakteristikafvigelse
80...150 °C Karakteristikafvigelse ± 0,1 % af måleområdet / 10 K
Henvisning for yderligere detaljer bemærk sektions diagrammer samt grafer
Reaktionstid
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] 0...4
2-leder
Trin responstid analog udgang [ms] 30
3-leder
Trin responstid analog udgang [ms] 7
Interface
Kommunikationsinterface IO-Link
Transmissionstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profil Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-Mode nej
Nødvendig masterport klasse A
Processdata analog 3
Min. Process-cyklustid [ms] 3,2
IO-Link opløsning tryk [bar] 0,005
IO-Link proces data (cykliske)
Funktion bit længde
tryk 16
enheds status 4
IO-Link funktioner (acykliske) applikations specifik tag; intern temperatur
Understøttede DeviceIDs
Driftsart DeviceID
default 661
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklasse IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Chokbestandig
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [År] 323
Bemærk om godkendelse
fabriks certifikat tilgængelig som download på www.factory-certificate.ifm
UL godkendelse
UL godkendelsesnummer J055
Fil nummer UL E174189
Mekaniske data
Vægt [g] 392
Materiale rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT
Materiale, i kontakt med mediet Keramik (99,9 % Al2 O3); rustfri stål (1.4435 / 316L); overflade karakteristika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. trykcyklusser 100 millioner
Procestilslutning Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt
diagrammer og grafer
omgivelses temperaturens indflydelse på nøjagtigheden
X temperatur
Y total afvigelse