• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. PN2027

Tryksensor med display

PN2027

PN-001BRBR14-MFRKG/US/ /V

Tryksensor med display

PN2027

PN-001BRBR14-MFRKG/US/ /V

  • To skifte-udgange, hvoraf en kan programmeres som analog udgang
  • Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
  • Der kan vælges landespecifikke trykenheder
  • Med langvarig stabilitet takket være høj overbelastningsbeskyttelse
  • Udgangspolaritet kan vælges
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: PN2097 Produktsammenligning: PN2027 / PN2097 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1
Måleområde
-0,05...1 bar -50...1000 mbar -0,74...14,5 psi
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Applikation til industriel anvendelse
Medie væsker og gasser
Medietemperatur [°C] -25...80
Min. sprængningstryk
30000 mbar 450 psi
Trykbestandig
10000 mbar 145 psi
Tryktype relativt tryk
Elektriske Data
Driftspænding [V] 18...32 DC; (iht. SELV/PELV)
Strømforbrug [mA] < 35
Min. isolationsmodstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Power-on forsinkelse [s] 0,3
Integreret "Watchdog" ja
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 2
Udgangssignal switch signal; analog signal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektrisk design PNP/NPN
Antal digitale udgange 2
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] < 500
Antal analoge udgange 1
Analog strømudgang [mA] 4...20; (skalerbar 1:4)
Max. belastning [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analog spændingsudgang [V] 0...10; (skalerbar 1:4)
Min. Belastningsmodstand [Ω] 2000
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Måleområde
-0,05...1 bar -50...1000 mbar -0,74...14,5 psi
Set punkt SP
-46...1000 mbar -0,68...14,5 psi
Reset punkt rP
-50...996 mbar -0,74...14,44 psi
Analog startpunkt
-50...750 mbar -0,74...10,88 psi
Analog slutpunkt
250...1000 mbar 3,64...14,5 psi
I step af
2 mbar 0,02 psi
Fabriksindstilling
SP1 = 250 mbar rP1 = 230 mbar
SP2 = 750 mbar rP2 = 730 mbar
ASP = 0 mbar AEP = 1000 mbar
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] < ± 0,4; (Turn down 1:1)
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1)
Karakteristikafvigelse [% af udsving] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling)
Hysterese afvigelse [% af udsving] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Langtidsstabilitet [% af udsving] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år)
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] < 1,5
Dæmpning af proces værdi dAP [s] 0,01...4
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] 0,01...4
Max. reaktionstid analog udgang [ms] 3
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm/spænding udgang; Dæmpning; tilpasning af visning; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed; nul punkt; måleområde
Interface
Kommunikationsinterface IO-Link
Transmissionstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.0
Profil Ingen profil
SIO-Mode ja
Nødvendig masterport klasse A
Processdata analog 1
Processdata binær 2
Min. Process-cyklustid [ms] 2,3
Understøttede DeviceIDs
Driftsart DeviceID
default 62
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
Chokbestandig
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [År] 131
Direktiv om trykudstyr Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel
Mekaniske data
Vægt [g] 261,5
Kapsling cylindrisk
Dimensioner [mm] Ø 34 / L = 91,5
Materiale rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiale, i kontakt med mediet rustfri stål (1.4305 / 303); Keramik; FKM
Min. trykcyklusser 100 millioner
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind
Drossel element integreret nej (kan eftermonteres)
Display / Betjeningsenhed
Display
Udlæsnings enhed 4 x LED, grøn
udgangs status 2 x LED, gul
Display alfanumerisk display, 4-cifre
måleværdier alfanumerisk display, 4-cifre
Udlæsnings enhed mbar; kPa; psi; inH2O
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt