- Produkter
- PN2226
Tryksensor med display
PN2226
PN-2,5-RBN14-MFRKG/US/ /V
Tryksensor med display
PN2226
PN-2,5-RBN14-MFRKG/US/ /V
- To skifte-udgange, hvoraf en kan programmeres som analog udgang
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Der kan vælges landespecifikke trykenheder
- Med langvarig stabilitet takket være høj overbelastningsbeskyttelse
- Udgangspolaritet kan vælges
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: PN2296 Produktsammenligning: PN2226 / PN2296 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/4" NPT Indvendigt gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | til industriel anvendelse | |||
Medie | væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,3 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 500 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar 1:4) |
Max. belastning [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10; (skalerbar 1:4) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
|||||||||
Reset punkt rP |
|
|||||||||
Analog startpunkt |
|
|||||||||
Analog slutpunkt |
|
|||||||||
I step af |
|
|||||||||
Fabriksindstilling |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 1,5 |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0,01...4 |
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0,01...4 |
Max. reaktionstid analog udgang [ms] | 3 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm/spænding udgang; Dæmpning; tilpasning af visning; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed; nul punkt; måleområde |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.0 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 131 | ||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 265,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4305 / 303); Keramik; FKM |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/4" NPT Indvendigt gevind |
Drossel element integreret | nej (kan eftermonteres) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|