- Produkter
- PN3007
Tryksensor med display
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
Tryksensor med display
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
- Med programmerbar koblingsudgang og analog udgang
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Der kan vælges landespecifikke trykenheder
- Med langvarig stabilitet takket være høj overbelastningsbeskyttelse
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: PN3097 Produktsammenligning: PN3007 / PN3097 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | til industriel anvendelse |
Medie | væsker og gasser |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Min. sprængningstryk [mbar] | 30000 |
Trykbestandig [mbar] | 10000 |
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...36 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Overspændingsbeskyttelse | ja; (< 40 V) |
Power-on forsinkelse [s] | 0,3 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10 |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Set punkt SP [mbar] | 10...1000 | |||
Reset punkt rP [mbar] | 5...995 | |||
I step af [mbar] | 5 | |||
Fabriksindstilling |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,5 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,05; (pr 6 måneder) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Reaktionstid
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Max. reaktionstid analog udgang [ms] | 3 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed; strøm/spænding udgang |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 213 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 261 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4305 / 303); Keramik; FKM |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | mbar; kPa; psi; inHg |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|