• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. PN3060

Tryksensor med display

PN3060

PN-600-SBR14-KFPKG/US/ /V

Tryksensor med display

PN3060

PN-600-SBR14-KFPKG/US/ /V

  • Med programmerbar koblingsudgang og analog udgang
  • Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
  • Der kan vælges landespecifikke trykenheder
  • Med langvarig stabilitet takket være høj overbelastningsbeskyttelse
  • Høj chock- og vibrationsbestandighed
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: PN3160 Produktsammenligning: PN3060 / PN3160 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1
Måleområde
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Applikation til industriel anvendelse
Medie væsker og gasser
Betinget velegnet til brug i gasformige medier > 25 bar kun på forespørgsel
Medietemperatur [°C] -25...80
Min. sprængningstryk
1200 bar 17400 psi 120 MPa
Trykbestandig
800 bar 11600 psi 80 MPa
Vacuum modstand [mbar] -1000
Tryktype relativt tryk
Elektriske Data
Driftspænding [V] 18...36 DC; (iht. SELV/PELV)
Strømforbrug [mA] < 50
Min. isolationsmodstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Overspændingsbeskyttelse ja; (< 40 V)
Power-on forsinkelse [s] < 0,3
Integreret "Watchdog" ja
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 2
Udgangssignal switch signal; analog signal; (konfigurerbar)
Elektrisk design PNP
Antal digitale udgange 1
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] < 170
Antal analoge udgange 1
Analog strømudgang [mA] 4...20
Max. belastning [Ω] 500
Analog spændingsudgang [V] 0...10
Min. Belastningsmodstand [Ω] 2000
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Måle/indstillingsområde
Måleområde
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Set punkt SP
6...600 bar 100...8700 psi 0,6...60 MPa
Reset punkt rP
3...597 bar 50...8650 psi 0,3...59,7 MPa
I step af
3 bar 50 psi 0,3 MPa
Fabriksindstilling
SP1 = 150 bar rP1 = 138 bar
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] < ± 0,5
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K)
Karakteristikafvigelse [% af udsving] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling)
Hysterese afvigelse [% af udsving] < ± 1,0
Langtidsstabilitet [% af udsving] < ± 0,05; (pr 6 måneder)
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Reaktionstid
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] 0; 0,2...50
Max. reaktionstid analog udgang [ms] 3
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder hysterese / vindue; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed; strøm/spænding udgang
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
Chokbestandig
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [År] 213
Mekaniske data
Vægt [g] 272,8
Materiale rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X
Materiale, i kontakt med mediet rustfri stål (1.4305 / 303); Keramik; FKM
Min. trykcyklusser 50 millioner
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind
Display / Betjeningsenhed
Display
Udlæsnings enhed 3 x LED, grøn
udgangs status LED, gul
Display alfanumerisk display, 4-cifre
måleværdier alfanumerisk display, 4-cifre
Udlæsnings enhed bar; psi; MPa
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt