Tryksensor med display
PN4222
PN-100-SBN14-HFBOW/LS/ /V
Tryksensor med display
PN4222
PN-100-SBN14-HFBOW/LS/ /V
- Potentialfri Triac-udgang for strømme op til 2,5 A
- Til brug i lysnettet
- Der kan vælges landespecifikke trykenheder
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Med langvarig stabilitet takket være høj overbelastningsbeskyttelse
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/4" NPT Indvendigt gevind |
Applikation
Applikation | til industriel anvendelse | |||
---|---|---|---|---|
Medie | væsker og gasser | |||
Betinget velegnet til | brug i gasformige medier > 25 bar kun på forespørgsel | |||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | 5...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 90...250 AC |
Nominel spænding AC [V] | < 250 |
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Power-on forsinkelse [s] | 0,2 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | Triac |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Switchfrekvens AC [Hz] | < 160 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
|||
Reset punkt rP |
|
|||
I step af |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 1,0 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,5 |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,1 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Reaktionstid
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...4 |
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | Programmeringsknap |
---|---|
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; tilpasning af visning; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
MTTF [År] | 225 | ||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 358,4 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 34 / L = 120 |
Materiale | rustfri stål (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4305 / 303); Keramik; FKM |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/4" NPT Indvendigt gevind |
Drossel element integreret | nej (kan eftermonteres) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x 1/2"; kodning: C |
---|