- Produkter
- PN7302
Tryksensor med display
PN7302
PN-100-SBU76-QFRKG/US/ /V
Tryksensor med display
PN7302
PN-100-SBU76-QFRKG/US/ /V
- To programmerbare koblingsudgange
- Med langvarig stabilitet takket være høj overbelastningsbeskyttelse
- Holdbarhed på over 100 millioner trykcyklusser
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Der kan vælges landespecifikke trykenheder
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: PN7392 Produktsammenligning: PN7302 / PN7392 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning 7/16" - 20 UNF Indvendigt gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | til industriel anvendelse | |||
Medie | væsker og gasser | |||
Betinget velegnet til | brug i gasformige medier > 25 bar kun på forespørgsel | |||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...36 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Overspændingsbeskyttelse | ja; (< 40 V) |
Power-on forsinkelse [s] | 0,3 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
||||||
Reset punkt rP |
|
||||||
I step af |
|
||||||
Fabriksindstilling |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,5 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,05; (pr 6 måneder) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Reaktionstid
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; diagnosefunktion; koblings logik; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Profil | Ingen profil | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 1 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 219 | ||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 266 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Materiale | rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4305 / 303); Keramik; FKM |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning 7/16" - 20 UNF Indvendigt gevind |
Drossel element integreret | nej (kan eftermonteres) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |