Tryksensor med display
PN7699
PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V
Tryksensor med display
PN7699
PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V
- To koblingsudgange, en af dem med IO-Link kommunikationsinterface
- Rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
- Procestilslutningen kan roteres for optimal justering
- Med langvarig stabilitet takket være høj overbelastningsbeskyttelse
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||||
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/4" NPT udvendig gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleelement | keramisk-kapacitiv trykmålecelle | |||||
Applikation | til industriel anvendelse | |||||
Medie | væsker og gasser | |||||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | |||||
Min. sprængningstryk |
|
|||||
Trykbestandig |
|
|||||
Tryktype | relativt tryk; vakuum | |||||
MAWP (for applikationer iht. CRN) |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 0,3 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Set punkt SP |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Reset punkt rP |
|
||||
Min. difference mellem SP og rP |
|
||||
I step af |
|
Set punkt SP |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Reset punkt rP |
|
||||
Min. difference mellem SP og rP |
|
||||
I step af |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,5 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,05; (pr 6 måneder) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 3 |
---|---|
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0...50 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A; (når pin 2 ikke er forbundet: B) | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||
Henvisning |
|
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 | ||||||
IO-Link opløsning tryk [mbar] | 1 | ||||||
IO-Link opløsning tryk [MPa] | 0,001 | ||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag |
Profil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Process-cyklustid [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link opløsning tryk [mbar] | 1 | ||||||||
IO-Link opløsning tryk [MPa] | 0,001 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 260 | ||||
UL godkendelse |
|
||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 243,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); Keramik; FKM |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Tilspændingsmoment [Nm] | 2..3 omgange efter manuel stramning; anbefalet tilspændingsmoment; Afhængig af smøring, tætning og trykbelastning |
Procestilslutning | gevind tilslutning 1/4" NPT udvendig gevind |
Drossel element integreret | nej (kan eftermonteres) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|