- Produkter
- PNI022
Tryk sensor med analog indgang
PNI022
PNI100-SBR14-QFRKG/US/ /V
Tryk sensor med analog indgang
PNI022
PNI100-SBR14-QFRKG/US/ /V
- Evaluering af ekstern spænding eller nuværende værdier
- Kontinuerlig sammenligning af indstillede/faktiske værdier direkte i sensoren
- Automatisk justering af skiftepunktet
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Effektiv differenstrykovervågning
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0...100 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | til industriel anvendelse |
Medie | væsker og gasser |
Betinget velegnet til | brug i gasformige medier > 25 bar kun på forespørgsel |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Min. sprængningstryk [bar] | 650 |
Trykbestandig [bar] | 300 |
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 90 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,2 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Indgange
Analog indgang (strøm) [mA] | 0...20 |
---|---|
Input modstand [Ω] | 300 |
Analog indgang (spænding) [V] | 0...10 |
Input modstand [kΩ] | 90 |
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [bar] | 0...100 | |
---|---|---|
Set punkt SP [bar] | -24,6...100 | |
Bemærk om setpunkt SP |
|
|
Reset punkt rP [bar] | -25...99,6 | |
Bemærk om reset punkt rP |
|
|
I step af [bar] | 0,2 |
Nøjagtighed / afvigelser
Karakteristikafvigelse [% af slutværdi] | < ± 0,6 |
---|---|
Temperaturdrift pr. 10 K | < ± 0,3 |
Karakteristik afvigelse analog input | < ± 0,3 |
Temperaturdrift analog input pr 10 K | < ± 0,1 |
Temperaturdrift analog input [°C] | 0...80 |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 3 |
---|---|
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...4 |
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | Programmeringsknap |
---|---|
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm-/ spændingsindgang; Dæmpning; tilpasning af visning; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
MTTF [År] | 152 | ||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 291,5 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Materiale | rustfri stål (1.4305 / 303); PBT; PC; PA; FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4305 / 303); Keramik; FKM |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind |
Drossel element integreret | nej (kan eftermonteres) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | bar; psi; MPa |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|