Trykswitch med keramisk målecelle
PP0522
PP-100-SBG14-QFNKG/US/ /V
Trykswitch med keramisk målecelle
PP0522
PP-100-SBG14-QFNKG/US/ /V
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
- To koblingsudgange, hvoraf en kan konfigureres som fejlfindingsudgang
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Holdbarhed på over 100 millioner trykcyklusser
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind Indvendigt gevind:M5 |
Applikation
Applikation | til industriel anvendelse | |||
---|---|---|---|---|
Medie | væsker og gasser | |||
Betinget velegnet til | brug i gasformige medier > 25 bar kun på forespørgsel | |||
Medietemperatur [°C] | -25...90 | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9,6...36 DC; (kommunikations modus: 18...32) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 45 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,3 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 170 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
|||||||||
Reset punkt rP |
|
|||||||||
I step af |
|
|||||||||
Fabriksindstilling |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,5 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,1 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 3 |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP i trin [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 68; (7 dage / 1 m vanddybde / 0,1 bar) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 309,28 | ||||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 224,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4301 / 304); FKM; EPDM/X; PA |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4305 / 303); Keramik; FKM |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind Indvendigt gevind:M5 |
Drossel element integreret | nej (kan eftermonteres) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-funktion | ja |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|