- Produkter
- PPA020
Produktegenskaber
Måleområde [bar] | 0...400 |
---|---|
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Udførelse | analog værdi (16-bit værdi med fortegn) |
Applikation | til industriel anvendelse |
Medie | Flydende medier |
Betinget velegnet til | brug i gasformige medier > 25 bar kun på forespørgsel |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Min. sprængningstryk [bar] | 1000 |
Trykbestandig [bar] | 600 |
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 25 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,3 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Udgange
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [bar] | 0...400 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 1,5; (linearitet inkl. hysterese og gentagelsesnøjagtighed , grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,5 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | 0,2; (0...70 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | 0,3; (0...70 °C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
MTTF [År] | 293 | ||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 248 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 30 / L = 90,6 |
Materiale | rustfri stål (1.4301 / 304); PA |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4305 / 303); Keramik; FKM |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind |
Drossel element integreret | ja |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|