Tryk sensor for pneumatik
PQ0834
PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/
Tryk sensor for pneumatik
PQ0834
PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/
- Pålidelig overvågning af systemtryk i pneumatik og i trykluftssystemer
- Meget høj overtryks- og vakuumbestandighed
- Tydeligt synligt, skråt LED-display
- Rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
- To koblingsudgange, hvoraf en kan konfigureres som fejlfindingsudgang
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|---|
Måleområde [bar] | -1...10 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/8 Indvendigt gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | til industriel anvendelse |
Medie | Trykluft |
Betinget velegnet til | andre medier på forespørgsel |
Medietemperatur [°C] | 0...60 |
Min. sprængningstryk [bar] | 30 |
Trykbestandig [bar] | 20 |
Tryktype | relativt tryk; vakuum |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Overspændingsbeskyttelse | ja; (< 40 V) |
Power-on forsinkelse [s] | 0,3 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [bar] | -1...10 |
---|---|
Set punkt SP [bar] | -0,9...10 |
Reset punkt rP [bar] | -0,95...9,95 |
I step af [bar] | 0,05 |
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,5 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,05; (pr 6 måneder) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 2,5 |
---|---|
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; diagnosefunktion; koblings logik; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 443 | ||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 85,5 |
---|---|
Materiale | PBT; FKM; polyester |
Materiale, i kontakt med mediet | Messing; FKM; Silicium (coated); PBT |
Min. trykcyklusser | 50 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/8 Indvendigt gevind |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | bar; kPa; psi; inHg |
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|