Tryk sensor for pneumatik
PQ3809
PQ-1-1-KHR18-KFPKG/AS/
Tryk sensor for pneumatik
PQ3809
PQ-1-1-KHR18-KFPKG/AS/
- Pålidelig overvågning af systemtryk i pneumatik og i trykluftssystemer
- Meget høj overtryks- og vakuumbestandighed
- Tydeligt synligt, skråt LED-display
- Rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
- Med programmerbar koblingsudgang og analog udgang
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/8 Indvendigt gevind Indvendigt gevind:M5 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||||
---|---|---|---|---|---|
Applikation | til industriel anvendelse | ||||
Betinget velegnet til | andre medier på forespørgsel | ||||
Medietemperatur [°C] | 0...60 | ||||
Min. sprængningstryk |
|
||||
Bemærk om sprængningstryk |
|
||||
Trykbestandig |
|
||||
Vacuum modstand [mbar] | -1000 | ||||
Tryktype | relativt tryk; trykforskel; vakuum |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Overspændingsbeskyttelse | ja; (< 40 V) |
Power-on forsinkelse [s] | 0,5 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 100 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
|||||
Reset punkt rP |
|
|||||
I step af |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,5 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,05; (pr 6 måneder) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 6 |
---|---|
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Trin responstid analog udgang [ms] | 6 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; analog udgang; IO-Link; koblings logik; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 FDIS | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 1 | ||||
Processdata binær | 2 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 437 | ||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 87 |
---|---|
Materiale | PBT; FKM; polyester |
Materiale, i kontakt med mediet | Messing; FKM; Silicium (coated); PBT |
Min. trykcyklusser | 50 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/8 Indvendigt gevind Indvendigt gevind:M5 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | bar; kPa; psi; inHg |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|