Tryk sensor for pneumatik
PQS819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
Tryk sensor for pneumatik
PQS819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
- Pålidelig overvågning af systemtryk i pneumatik og i trykluftssystemer
- Meget høj overtryks- og vakuumbestandighed
- Tydeligt TFT-display
- Rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
- Med programmerbare koblingsudgange
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/8 Indvendigt gevind (2x) |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikation | til industriel anvendelse | ||
Medie | Trykluft; nitrogen (N2) | ||
Betinget velegnet til | andre medier på forespørgsel | ||
Medietemperatur [°C] | 0...60 | ||
Min. sprængningstryk |
|
||
Trykbestandig |
|
||
Vacuum modstand [mbar] | -1000 | ||
Tryktype | relativt tryk; vakuum |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Overspændingsbeskyttelse | ja; (< 40 V) |
Power-on forsinkelse [s] | 0,3 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN; (konfigurerbar) |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
|||
I step af |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 1 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K:) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 1; (inklusiv linearitet, hysterese og gentagelsesnøjagtighed) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 1 % (grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | 0,2 |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | 0,2 |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | 6 |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...4 |
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0...99,99 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | display kan drejes og slukkes; Teach-funktion; Simulation funktion; diagnosefunktion |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||||
Processdata analog | 1 | ||||||||||
Processdata binær | 2 | ||||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 0,6 | ||||||||||
IO-Link opløsning tryk [bar] | 0,0001 | ||||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; intern temperatur; Medietemperatur | ||||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 508 | ||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til ædelgasser i væskegruppe 2 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 53,05 |
---|---|
Materiale | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; Messing; Silicium (coated) |
Materiale, i kontakt med mediet | PBT; FKM; Messing; Silicium (coated) |
Min. trykcyklusser | 50 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/8 Indvendigt gevind (2x) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
Bohrbild
|
|
---|