Hydrostatisk pejlesonde
PS317A
SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE 1G/1D
Hydrostatisk pejlesonde
PS317A
SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE 1G/1D
- Til niveaumåling i EX områder
- Vandtæt kabel
- Robust hus i rustfrit stål med høj kapslingsklasse
- Høj samlet nøjagtighed og langvarig stabilitet
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
Applikation
Applikation | til industriel anvendelse | |||
---|---|---|---|---|
Medie | Flydende medier | |||
Medietemperatur [°C] | -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Koblingsforstærker | Tilslutning til egensikkert skillerelæ (Ex ia) |
---|---|
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Måleprincip | hydrostatisk |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (inkl. linearitets-, nulpunkts- og måleområde fejl; BFSL = Best Fit Straight Line) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < 0,2 (BFSL) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < 0,2; (pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
||||||
Lagringstemperatur [°C] | -10...60 | ||||||
Kapslingsklasse | IP 68 |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
ATEX mærkning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MTTF [År] | 969 |
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1431,8 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
anzeigen-bedienelemente
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 15 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|