Hydrostatisk pejlesonde
PS3617
SUBMERSIBLE 1BAR 30M PUR CABLE
Hydrostatisk pejlesonde
PS3617
SUBMERSIBLE 1BAR 30M PUR CABLE
- Økonomisk, enkel niveaumåling
- Trykkompensation via internt udluftet kabel
- Reduceret ledningsføringskompleksitet ved brug som strømsløjfe med to ledninger
- Høj samlet nøjagtighed og langvarig stabilitet
- Robust hus i rustfrit stål med høj kapslingsklasse
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
Applikation
Udførelse | med kapillarrør for trykudligning | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | til industriel anvendelse | |||
Medie | Flydende medier | |||
Medietemperatur [°C] | -10...50 | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Måleprincip | hydrostatisk |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < 0,5 (BFSL) /1; (inkl. linearitets-, nulpunkts- og måleområde fejl) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < 0,2 (BFSL) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < 0,2; (pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklasse | IP 68 |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 403 |
---|---|
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 2342,8 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ); PA |
anzeigen-bedienelemente
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 30 m, PUR, Ø 7,5 mm |
---|