Tryktransmitter
PT0504
PT-010-AFG14-A-ZVG/US
Tryktransmitter
PT0504
PT-010-AFG14-A-ZVG/US
- Præcis måling af absolut tryk uafhængigt af det omgivende lufttryk
- Til brug i applikationer, der kræver meget præcis trykregulering
- Robust hus i rustfrit stål med høj stød- og vibrationsbestandighed
- Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Med langvarig stabilitet takket være høj repeterbarhed og lav linearitetsfejl
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind (DIN EN ISO 1179-2) |
Applikation
Applikation | til industriel anvendelse | |||
---|---|---|---|---|
Medie | væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | 0...80 | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | absolut tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...30 DC |
---|---|
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 800; (Ub = 24 V; (Ub - 8 V) / 20 mA) |
Kortslutningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,05; (med temperatur udsving <10 K) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 1,0; (inkl. nul punkt og måleområde fejl, ulinearitet, hysterese) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,5 (BFSL) / < ± 1,0 (LS) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionstid
Trin responstid analog udgang [ms] | 4 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 815 | ||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 118,35 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); HNBR; PA |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Min. trykcyklusser | 10 millioner |
Tilspændingsmoment [Nm] | 25...35; (anbefalet tilspændingsmoment; Afhængig af smøring, tætning og trykbelastning) |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind (DIN EN ISO 1179-2) |
Procestilslutnings forsegling | NBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Fyld væske for trykoverførsel | syntetisk olie |
Drossel element integreret | nej |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|