Tryktransmitter
PT9551
PT-250-SBG14-B-DVG/US/ /W
Tryktransmitter
PT9551
PT-250-SBG14-B-DVG/US/ /W
- Til pålidelig registrering af systemtryk i mobile maskiner
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Fremragende repeterbarhed og lav linearitetsfejl
- Holdbarhed på over 50 millioner trykcyklusser
- Kompakt og robust hus i rustfrit stål til brug hvor pladsen er begrænset
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind |
Applikation
Applikation | til mobil anvendelse | |||
---|---|---|---|---|
Medie | væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | -25...90; (på forespørgsel: -40...100 °C) | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 16...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 6 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10 |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 1,0; (inkl. afdrift for indskruningsmoment, nulpunkt- og spændviddefejl) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,2 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (pr 6 måneder) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Reaktionstid
Trin responstid analog udgang [ms] | 8 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||||
MTTF [År] | 1069 | ||||||||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 83 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PA |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); FKM |
Min. trykcyklusser | 50 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind |
Drossel element integreret | ja |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|