Tryktransmitter
PU5600
PU-400-SEG14-B-DVG/AM
Tryktransmitter
PU5600
PU-400-SEG14-B-DVG/AM
- Til pålidelig registrering af systemtryk i mobile maskiner
- Robust hus i rustfrit stål med høj stød- og vibrationsbestandighed
- Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- AMP-stik til hurtig og nem tilslutning til det indbyggede system
- Med langvarig stabilitet takket være høj repeterbarhed og lav linearitetsfejl
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind (DIN EN ISO 1179-2) |
Applikation
Applikation | til mobil anvendelse | |||
---|---|---|---|---|
Medie | væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | -40...125 | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
|||
Vacuum modstand [mbar] | -1000 | |||
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 16...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 12 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 0,1 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10 |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,05; (med temperatur udsving <10 K) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,8; (inkl. drift når overspændt, nulpunkt- og spændviddefejl, ulinearitet, hysterese.) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,2 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (pr 6 måneder) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Reaktionstid
Trin responstid analog udgang [ms] | 2 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||
MTTF [År] | 640 | ||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 62,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål 1,4542 (17-4 PH / 630); rustfri stål (1.4404 / 316L); PPS |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål 1,4542 (17-4 PH / 630) |
Min. trykcyklusser | 60 millioner; (ved 1.2 gange nominelt tryk) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 25...35; (anbefalet tilspændingsmoment; Afhængig af smøring, tætning og trykbelastning) |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind (DIN EN ISO 1179-2) |
Procestilslutnings forsegling | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Drossel element integreret | ja |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x AMP-Superseal; Max. Ledningslængde: 30 m |
---|