Trykswitch med IO-Link
PV8002
PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /
Trykswitch med IO-Link
PV8002
PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /
- Kompakt hus til brug hvor pladsen er begrænset
- Meget høj overtryks- og vakuumbestandighed
- Robust hus i rustfrit stål med høj stød- og vibrationsbestandighed
- To programmerbare koblingsudgange, en af dem med IO-Link kommunikationsinterface
- Integreret temperatur måling via IO-Link
- Brugervenlig kommunikation og parametrering via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind (DIN EN ISO 1179-2); Indvendigt gevind:M5 |
Applikation
Måleelement | metallisk tynd film celle | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | til industriel anvendelse | |||
Medie | væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | -40...90 | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
|||
Vacuum modstand [mbar] | -1000 | |||
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 0,3 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 130 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
||||||||||||
Reset punkt rP |
|
||||||||||||
I step af |
|
||||||||||||
Fabriksindstilling |
|
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
I step af |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,05; (med temperatur udsving <10 K) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,5; (linearitet inkl. Hysterese og gentagelsesnøjagtighed, grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,2 |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (pr 6 måneder) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Nøjagtighed [K] | ± 2 K + (0.1 x (omgivelses temperatur - medie temperatur)) |
---|---|
Henvisning | temperatur område -10 til 80 °C |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 3 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( under ifm reference tilstande ) |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; switch-on/switch-off delay; Dæmpning |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||||
Processdata analog | 5 | ||||||||||
Processdata binær | 2 | ||||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 4,5 | ||||||||||
IO-Link opløsning tryk [bar] | 0,05 | ||||||||||
IO-Link opløsning tryk [MPa] | 0,005 | ||||||||||
IO-Link opløsning temperatur [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; intern temperatur; Driftstime tæller; switch cyklus tæller; Tryk peak tæller; Temperatur peak tæller | ||||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 668 | ||||
UL godkendelse |
|
||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 56,8 |
---|---|
Materiale | rustfri stål 1,4542 (17-4 PH / 630); rustfri stål (1.4404 / 316L); PEI |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4305 / 303); rustfri stål 1,4542 (17-4 PH / 630) |
Min. trykcyklusser | 60 millioner; (ved 1.2 gange nominelt tryk) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 25...35; (anbefalet tilspændingsmoment; Afhængig af smøring, tætning og trykbelastning) |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind (DIN EN ISO 1179-2); Indvendigt gevind:M5 |
Procestilslutnings forsegling | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Drossel element integreret | ja |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|