Flush tryksensor
PY2007
PM-001BREA01 -E-ZVG/US
Flush tryksensor
PY2007
PM-001BREA01 -E-ZVG/US
- Robust hus i rustfrit stål til brug i føde- og drikkevareindustrien
- Hygiejnisk, flush design
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Høj temperaturbestandighed og høj beskyttelsesgrad
- Præcist analog udgang og brugervenlig kommunikation via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 udvendig gevind Aseptoflex Vario |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Måleelement | keramisk-kapacitiv trykmålecelle | |||
Applikation | plan monterbar til levnedsmiddel industrien | |||
Medie | tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | -25...85; (125: < 1 h) | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Vacuum modstand [mbar] | -1000 | |||
Tryktype | relativt tryk | |||
Ingen døde områder | ja | |||
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 10 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Måleprincip | hydrostatisk |
Integreret "Watchdog" | ja |
Strømforbrug [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Power-on forsinkelse [s] | 1 |
Strømforbrug [mA] | < 45 |
---|---|
Power-on forsinkelse [s] | 0,5 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal; (konfigurerbar) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analog startpunkt |
|
|||
Analog slutpunkt |
|
|||
I step af |
|
|||
Fabriksindstilling |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,2; (linearitet inkl. Hysterese og gentagelsesnøjagtighed, grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år) | ||||||||
Total afvigelse over temperatur området |
|
||||||||
Henvisning | for yderligere detaljer bemærk sektions diagrammer samt grafer |
Reaktionstid
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0...4 |
---|
Trin responstid analog udgang [ms] | 30 |
---|
Trin responstid analog udgang [ms] | 7 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Profil | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
SIO-Mode | nej |
Nødvendig masterport klasse | A |
Processdata analog | 3 |
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 364 | ||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 555,8 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4301 / 304); PBT |
Materiale, i kontakt med mediet | Keramik (99,9 % Al2 O3); rustfri stål (1.4435 / 316L); overflade karakteristika: Ra 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Tilspændingsmoment [Nm] | 35 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 udvendig gevind Aseptoflex Vario |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
omgivelses temperaturens indflydelse på nøjagtigheden
|
|
---|