Tryksensor med display
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
Tryksensor med display
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
- Egnet til brug i homogeniseringsprocesser
- Programmerbar koblingsudgang med IO-Link og skalerbar analog udgang
- Rødt/grønt display, der tydelig identificerer det acceptable interval
- Procestilslutningen kan roteres for optimal justering
- Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Måleområde [MPa] | 0...60 | ||
Procestilslutning | homogeniserings forbindelse |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Måleelement | Målecelle pakning | ||
Applikation | plan monterbar til levnedsmiddel industrien | ||
Medie | væsker og gasser | ||
Medietemperatur [°C] | 5...90; (for yderligere detaljer bemærk sektions diagrammer samt grafer) | ||
Min. sprængningstryk |
|
||
Min. sprængningstryk [MPa] | 100 | ||
Trykbestandig |
|
||
Trykbestandig [MPa] | 80 | ||
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
||
Vacuum modstand [mbar] | -1000 | ||
Tryktype | relativt tryk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 35 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,3 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 500 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar 1:5) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10; (skalerbar 1:5) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Måleområde [MPa] | 0...60 | ||
Analog startpunkt |
|
||
Analog startpunkt [MPa] | 0...48 | ||
Analog slutpunkt |
|
||
Analog slutpunkt [MPa] | 12...60 |
Set punkt SP |
|
||
---|---|---|---|
Set punkt SP [MPa] | 0,4...60 | ||
Reset punkt rP |
|
||
Reset punkt rP [MPa] | 0,1...59,7 | ||
Min. difference mellem SP og rP |
|
||
Min. difference mellem SP og rP [MPa] | 0,3 | ||
I step af |
|
||
I step af [MPa] | 0,1 |
Set punkt SP |
|
||
---|---|---|---|
Set punkt SP [MPa] | 0...60 | ||
Reset punkt rP |
|
||
Reset punkt rP [MPa] | 0...60 | ||
Min. difference mellem SP og rP |
|
||
Min. difference mellem SP og rP [MPa] | 1 | ||
I step af |
|
||
I step af [MPa] | 1 |
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 1; (linearitet inkl. Hysterese og gentagelsesnøjagtighed, grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; pr 6 måneder) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 1,5 |
---|---|
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0...50 |
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...4 |
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0...4 |
Max. reaktionstid analog udgang [ms] | 3 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed; strøm/spænding udgang |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
SIO-Mode | ja | ||||||
Nødvendig masterport klasse | A; (når pin 2 ikke er forbundet: B) | ||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||
Henvisning |
|
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 | ||||||
IO-Link opløsning tryk [bar] | 0,1 | ||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag |
Profil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Process-cyklustid [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link opløsning tryk [bar] | 0,2 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 5...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 146 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1444,2 |
---|---|
Materiale | rustfri stål 1,4542 (17-4 PH / 630); rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4435 / 316L) |
Min. trykcyklusser | 60 millioner |
Procestilslutning | homogeniserings forbindelse |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|