Tryksensor med display
PY9951
PY-250-SER34-MFPKG/US/ /V
Tryksensor med display
PY9951
PY-250-SER34-MFPKG/US/ /V
- Med programmerbar koblingsudgang og analog udgang
- Tydeligt synligt LED-display med 4 cifre
- Der kan vælges landespecifikke trykenheder
- Med langvarig stabilitet takket være høj overbelastningsbeskyttelse
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
Artiklen kan ikke længere leveres
Udløbsdato: 03/31/2024
Udløbsdato: 03/31/2024
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Medie | tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler | |||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk | |||
Ingen døde områder | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...36 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Overspændingsbeskyttelse | ja; (< 40 V) |
Power-on forsinkelse [s] | 0,3 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10 |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
|||
Reset punkt rP |
|
|||
I step af |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af slutværdi] | < ± 0,5 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af slutværdi] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
Karakteristikafvigelse [% af slutværdi] | < ± 0,5 |
Hysterese afvigelse [% af slutværdi] | < ± 0,25 |
Langtidsstabilitet [% af slutværdi] | < ± 0,05 |
Reaktionstid
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Max. reaktionstid analog udgang [ms] | 3 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed; strøm/spænding udgang |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
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
MTTF [År] | 219 | ||||||||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Mekaniske data
Vægt [g] | 286 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); Keramik; FKM |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |