- Produkter
- QA0012
IO-Link parameter indstillings software
QA0012
LR DEVICE (Download)
IO-Link parameter indstillings software
QA0012
LR DEVICE (Download)
- Ensartet parameterindstilling og visualisering for alle IO-Link-sensorer
- Simpel og tydelig repræsentation af procesværdier
- Kortere opsætningstid under idriftsætning
- Automatisk identifikation af tilsluttede enheder
- Optimeret enhedsudskiftningsproces
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: QMP010 Produktsammenligning: QA0012 / QMP010 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Applikation
Applikation | online og offline parametrering af IO-Link enheder |
---|---|
Funktion | parameter indstilling af IO-Link enheder og IO-Link mastere; grafisk præsentation af procesværdier for opsætning af enhed og diagnose; IODD management |
Software / Programmering
Sprog | tysk; engelsk; Spansk; Fransk; Italiensk; Japansk; Koreansk; Portugisisk; Russisk; Kinesisk |
---|---|
Databærer | download |
Licenstype | enkelt licens |
Licens klasse | Komplet version |
Systemkrav
Min. CPU cyklus | 2 GHz |
---|---|
Min. antal CPU kerner | 2 |
Min. RAM | 2 GB |
Min. plads på hard disk | 5 GB |
Min grafisk opløsning | 1680 x 1050 |
Påkrævet interface | LAN Adapter - RJ45; USB |
Operativ system | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Web browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |