hardware for drift af moneo i produktions miljøet
QHA200
moneo appliance
hardware for drift af moneo i produktions miljøet
QHA200
moneo appliance
- Optimal hardware til drift af moneo software
- Integrerede funktioner for IT vedligeholdelse som eks. opdateringer, back-up og support
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: QHA210 Produktsammenligning: QHA200 / QHA210 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
licenser påprævet for at benytte moneo produkter skal bestilles separat
Applikation
Applikation |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Indholds beskrivelse |
|
||||
Kompabilitet |
|
||||
Konnektivitet |
|
||||
Vedligeholdelse og support |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 12...24 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 2200; (24 V) |
Udgange
Antal video outputs | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Software / Programmering
Sprog | engelsk |
---|---|
Inkluderede licenser | appliance management system (AMS) |
Bemærk om licens | hardware bundet; licenser påprævet for at benytte moneo produkter skal bestilles separat |
Operativ system | Debian Linux 10 |
Systemkrav
Web browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (Understøttede versioner: se gældende release notes) |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Antal Ethernet interfaces | 2; (GBit) |
Antal R232 interfaces | 2; (valgbar via BIOS: RS232 / RS485) |
Antal USB interfaces | 4; (USB 3.0) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (40 °C ikke kondenserende) |
Kapslingsklasse | IP 67; (Underdel: IP 21) |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 5653 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 85 x 253 x 201 |
Hardware
Chip set | Intel Q170 |
---|---|
Processor | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
TPM chip | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Arbejds hukommelse | 8 GB DDR3 |
Masse lagring | 128 GB SSD |
Bemærkning
Henvisninger | licenser påprævet for at benytte moneo produkter skal bestilles separat |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |