hardware for drift af moneo i produktions miljøet
QHA300
moneo appliance QHA300
hardware for drift af moneo i produktions miljøet
QHA300
moneo appliance QHA300
- Sikker IT drift af alle moneo applikationer, nem styring
- Ideal hardware til analyse og data science applikationer med moneo
- Integrerede funktioner for IT vedligeholdelse som eks. opdateringer, back-up og support
licenser påprævet for at benytte moneo produkter skal bestilles separat
Applikation
Applikation |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indholds beskrivelse |
|
||||||
Kompabilitet |
|
||||||
Konnektivitet |
|
||||||
Vedligeholdelse og support |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Optaget effekt [W] | 21; (maximum: 47) |
Udgange
Antal video outputs | 2; (DisplayPort) |
---|
Software / Programmering
Inkluderede licenser | appliance management system (AMS) |
---|---|
Bemærk om licens | hardware bundet; licenser påprævet for at benytte moneo produkter skal bestilles separat |
Operativ system | Debian Linux 11 |
Sprog | tysk; engelsk; Fransk; Italiensk; Spansk; Portugisisk; Kinesisk; Japansk; Koreansk |
---|
Sprog | engelsk |
---|
Systemkrav
Web browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (Understøttede versioner: se gældende release notes) |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Antal Ethernet interfaces | 3; (GBit) |
Antal R232 interfaces | 4; (RS232/RS422/RS485) |
Antal USB interfaces | 4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...60 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (40 °C ikke kondenserende) |
Kapslingsklasse | IP 40 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 2185,1 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 45 x 140 x 200 |
Hardware
Processor | Intel Core i5-1145G7E quad-core |
---|---|
TPM chip | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (256 Mbit) |
Arbejds hukommelse | 16 GB |
Masse lagring | 1 TB SSD |
Bemærkning
Henvisninger | licenser påprævet for at benytte moneo produkter skal bestilles separat |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |