radar rækkevidde sensor
R2D101
R2DAAOOKG/US/CAN
radar rækkevidde sensor
R2D101
R2DAAOOKG/US/CAN
- Winkelauflösung ermöglicht präzise Ausgabe der Positionskoordinaten
- Pålidelig målinger selv i nedbør, tåge, støv og snavs
- output af 3D punktsky
- Forskellige drifts tilstande kan indstilles i overensstemmelse med den pågældende applikation
- Intuitiv opsætning og visualisering af målte data ved hjælp af ifm Vision Assistant software
Apparatets anvendelsesområde afhænger af den anvendte grundfrekvens og det land, det anvendes i. Du finder en oversigt i brugsanvisningen og her
Produktegenskaber
Kommunikationsinterface | CAN |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 80 x 80 x 45 |
Applikation
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9...32 DC; (iht. SELV/PELV ; energi-begrænsede kredsløb iht. IEC/UL 61010-1 3rd ed. cl. 9.4) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 300; (Gennemsnitsværdi: 150 mA) |
Optaget effekt [W] | 9; (maximum) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 1000 |
Arbejdsfrekvens [GHz] |
|
|
---|---|---|
Mean power spectral density EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Mean radiated power EIRP [dBm] |
|
Registreringsområde
Rækkevidde [m] | 0,1...50; (baseret på E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Åbningsvinkel cylindrisk [°] |
|
||||
Henvisning | statiske objekter i området < 1 m detekteres ikke stabilt i area mode |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m] | 0,1...50; (se diagram:) |
---|---|
Målefrekvens [Hz] | 20 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | via PC med ifm Vision Assistant |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | CAN | |||
---|---|---|---|---|
Antal CAN interfaces | 1 | |||
Transmissions hastighed | 250 (125...1000) kBaud | |||
Protokol | SAE J1939 | |||
Fabriksindstillinger |
|
|||
Brugstype | parameterindstilling; Dataoverførsel |
Henvisning |
|
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (med monterede stik eller beskyttelseshætte) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slag-modstandsdygtighed |
|
||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||||
Elektrisk beskyttelse |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 56 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 405,3 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materiale | Kapsling: PA; radom (beskyttelseshætte): PEI; pakning: HNBR |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12; kodning: A |
diagrammer og grafer
registreringsområde
|
|
---|
Yderligere informationer
Betjeningstilstand | standard | Lang rækkevidde, høj hastighed |
max. Afstand | 0,1...20 m | 0,25...30 m |
afstands opløsning | 100 mm | 360 mm |
vandret vinkelopløsning (azimuth ) | 10 ° | 10 ° |
afstands nøjagtighed | ± 5 mm | ± 15 mm |
max. Hastighed | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
hastigheds opløsning | ± 0,25 m/s | ± 0,38 m/s |
hastigheds nøjagtighed | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Målefrekvens | 20 Hz | 20 Hz |
Afstand | baseret på E23013 |
opløsning | for detektion af to emner af samme størrelse |
nøjagtighed | for et stærkt, punkt-formet emne |