Absolut multiturn enkoder med hulaksel
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
Absolut multiturn enkoder med hulaksel
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
- Til præcis positions-, hastigheds-, vinkel- og lineær måling
- Direkte udgang af værdierne via PROFINET-interface
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Nem ledningsføring og programmering
Produktegenskaber
Opløsning | 8192 pulser; 4096 omdrejninger; 25 Bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | ProfiNet-IO; PROFINET enkoder profil V4.2 |
Aksel design | hul aksel åben i én side |
Akseldiameter [mm] | 12 |
Applikation
Funktions princip | absolut |
---|---|
Omdrejning type | Multiturn |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 100; ((24 V)) |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
---|---|
Kode | binær |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 8192 pulser; 4096 omdrejninger; 25 Bit |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [°] | 0,0439 |
---|
Nøjagtighed [°] | 0,022 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | opløsning pr omgang; total opløsning; Omdrejningsretning; preset værdi; tilvejeblivelse af hastigheds værdi; IP Adresse; MRP; MRPD; rotationsakse |
---|---|
Adressering | Software |
Interface
Kommunikationsinterface | ProfiNet-IO; PROFINET enkoder profil V4.2 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 98; (Kondensation ikke tilladt) |
Kapslingsklasse | IP 67; (på huset: IP 67; på akslen: IP 67) |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 95 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 601 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 58,5 / L = 98 | |
Materiale | aluminium; klemring: Messing | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 3000 | |
Aksel design | hul aksel åben i én side | |
Akseldiameter [mm] | 12 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 40 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 110 | |
Fastgørelsesflange | Statorkobling |
Elektrisk tilslutning - Ethernet
Stik: 1 x M12; kodning: D |
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
Stik: 1 x M12; kodning: A |