- Produkter
- RM6101
Absolut multiturn enkoder med massiv aksel
RM6101
RM-8192-S24/N1A
Absolut multiturn enkoder med massiv aksel
RM6101
RM-8192-S24/N1A
- Til præcis positions-, hastigheds-, vinkel- og lineær måling
- Direkte udgang af værdierne via SSI-interface
- Kompakt og robust hus
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Radial kabeltilslutning til brug hvor pladsen er begrænset
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: RM8001 Produktsammenligning: RM6101 / RM8001 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Opløsning | 8192 opløsning; 8192 pulser; 4096 omdrejninger; 25 Bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | SSI-data interface |
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 6 |
Applikation
Funktions princip | absolut |
---|---|
Omdrejning type | Multiturn |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 200 |
Udgange
Kode | Gray code; (stigende kodeværdi ved højredrejning (ses på akslen)) |
---|---|
Kodesignal | Takt indgang; TTL-kompatible signaler; Puls og puls-inverteret fra driver iht. RS 485; dataudgang; synkron-seriel; TTL-kompatible signaler Data og Data-inverteret; inkrementale signaler; 2 sinusformede inkrementale signaler (A og B) ; faseforskudt 90°; 1 Vss 512 signalperioder pr. omdrejning |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 8192 opløsning; 8192 pulser; 4096 omdrejninger; 25 Bit |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | SSI-data interface |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 75; (kortvarigt: 95 %) |
Kapslingsklasse | IP 64 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 46 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 459,2 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Materiale | aluminium | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Max. startmoment [Nm] | 1 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 10 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 20 | |
Fastgørelsesflange | Ø 58 mm |
Bemærkning
Bemærkning |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 1 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; radialt, kan også anvendes aksialt |
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
|
|
---|