Absolut multiturn enkoder med massiv aksel
RM7013
RMK0025-H24/E
Absolut multiturn enkoder med massiv aksel
RM7013
RMK0025-H24/E
- Til præcis positions-, hastigheds-, vinkel- og lineær måling
- Direkte udgang af værdierne via DeviceNet-interface
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Nem ledningsføring og programmering
Produktegenskaber
Opløsning | 8192 pulser; 4096 omdrejninger; 25 Bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | DeviceNet |
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 10 |
Applikation
Funktions princip | absolut |
---|---|
Omdrejning type | Multiturn |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
---|---|
Kode | binær |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 8192 pulser; 4096 omdrejninger; 25 Bit |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | opløsning pr omgang; total opløsning; Omdrejningsretning; preset værdi; Driftsart; MAC ID; Baud rate |
---|---|
Adressering | address selector switch; 0...99; termineringsmodstand |
Interface
Kommunikationsinterface | DeviceNet |
---|
Protokol | CIP (Common Industrial Protocol) |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 98 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 13 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 592 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Materiale | kapsling : aluminium; Kapsling: Stål | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 40 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 110 | |
Fastgørelsesflange | klemflange |
Elektrisk tilslutning
tilslutnings klemmer i klemboks: |