Absolut multiturn enkoder med hulaksel
RM8003
RMS4096-S24/L2U
Absolut multiturn enkoder med hulaksel
RM8003
RMS4096-S24/L2U
- Til præcis positions-, hastigheds-, vinkel- og lineær måling
- Direkte udgang af værdierne via SSI-interface
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Nem ledningsføring og programmering
Produktegenskaber
Opløsning | 4096 opløsning; 4096 omdrejninger; 24 Bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | SSI-data interface |
Aksel design | hul aksel åben i én side |
Akseldiameter [mm] | 12 |
Applikation
Funktions princip | absolut |
---|---|
Omdrejning type | Multiturn |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Indgange
Indgange | Omdrejnings-reversering; Reset til nulstilling |
---|
Udgange
Kode | Gray code; (stigende kodeværdi ved højredrejning (ses på akslen)) |
---|---|
Kodesignal | Takt indgang; TTL-kompatible signaler; Puls og puls-inverteret fra driver iht. RS 422; dataudgang; synkron-seriel; TTL-kompatible signaler Data og Data-inverteret |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 4096 opløsning; 4096 omdrejninger; 24 Bit |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | SSI-data interface |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 98 |
Kapslingsklasse | IP 65; (på huset: IP 65; på akslen: IP 64) |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 350 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 336,5 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 36,5 / L = 67 | |
Materiale | Flange: aluminium; Kapsling: Stål pulverlakeret | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Max. startmoment [Nm] | 3 | |
Reference temperatur moment [°C] | 25 | |
Aksel design | hul aksel åben i én side | |
Akseldiameter [mm] | 12 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 40 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 110 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; aksial |
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
|
|
---|