Absolut multiturn enkoder med hulaksel
RM8007
RMS0024-C24/UST
Absolut multiturn enkoder med hulaksel
RM8007
RMS0024-C24/UST
Produktegenskaber
Opløsning | 4096 pulser; 4096 omdrejninger; 24 Bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | CAN |
Aksel design | hul aksel åben i én side |
Akseldiameter [mm] | 12 |
Applikation
Funktions princip | absolut |
---|---|
Omdrejning type | Multiturn |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
---|---|
Kode | binær |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 4096 pulser; 4096 omdrejninger; 24 Bit |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [°] | 0,25 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | CAN parameter; skalering; preset; Baud rate; Omdrejningsretning; Node ID |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | CAN |
---|
Protokol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabriksindstillinger |
|
||
Version | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 98 |
Kapslingsklasse | IP 65; (på huset: IP 65; på akslen: IP 64) |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 240 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 228 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 36,5 / L = 74 | |
Materiale | Flange: aluminium; kapsling : Stål pulverlakeret | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 6000 | |
Max. startmoment [Nm] | 3 | |
Reference temperatur moment [°C] | 25 | |
Aksel design | hul aksel åben i én side | |
Akseldiameter [mm] | 12 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 40 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 110 | |
Fastgørelsesflange | Ø 36.5 mm |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12, aksial; kodning: A |