Absolut multiturn enkoder med massiv aksel
RM9003
RMS0024-C24/UST
Absolut multiturn enkoder med massiv aksel
RM9003
RMS0024-C24/UST
- Direkte udgang af værdierne via CANopen-interface
- Høj stød- og vibrationsbestandighed takket være princippet magnetisk sensing
Produktegenskaber
Opløsning | 4096 pulser; 4096 omdrejninger; 24 Bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | CAN |
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 10 |
Applikation
Funktions princip | absolut |
---|---|
Omdrejning type | Multiturn |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Udgangsfunktion | CANopen interface |
---|---|
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Kode | binær |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 4096 pulser; 4096 omdrejninger; 24 Bit |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [°] | 0,08 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | CAN parameter; skalering; preset; Baud rate; Omdrejningsretning; Node ID |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | CAN |
---|---|
Antal CAN interfaces | 1 |
Protokol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabriksindstillinger |
|
||
Version | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
Termineringsmodstand | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 240 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 228,2 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 36,5 / L = 100 | |
Materiale | Flange: aluminium; kapsling : Stål ridse-fast elektrokemisk katodisk dyppelakering | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 6000 | |
Max. startmoment [Nm] | 5 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 180 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 180 | |
Fastgørelsesflange | synkroflange |
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12, aksial; kodning: A |