Multiturn enkoder med massiv aksel
RM903S
RMO12BRU51213bCANS
Multiturn enkoder med massiv aksel
RM903S
RMO12BRU51213bCANS
- Nem integration af det TÜV Rheinland-certificerede sikkerheds subsystem med ifm tilstand
- sikkerheds subsystem med CANopen Safety undestøttelse
- Velegnet for brug i sikkerhedsfunktioner op til SIL2 / PL d kategori 3
- Certificeret til følgende standarder: EN 60947-5-3, IEC 61508 og ISO 13849
- Vedligeholdelsesfri sikkerhedsenkoder med fuldt magnetisk detektering
Produktegenskaber
Opløsning | 8192 pulser; 65536 omdrejninger; 29 Bit |
---|---|
Aksel design | blindhuls hulaksel |
Akseldiameter [mm] | 12 |
Applikation
Funktions princip | absolut |
---|---|
Omdrejning type | Multiturn |
Aftastningssystem | magnetisk |
Applikation | mobile applikationer; kraner og hejsemaskiner |
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40...85 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 60; ((24 V DC)) |
Optaget effekt [W] | 1,5 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Overspændingsbeskyttelse | ja; (< 60 V DC) |
Power-on forsinkelse [s] | < 2 |
Udgange
Kontakt belastnings evne | max. 1,5 A (24 V DC ) |
---|---|
Kode | binær |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 8192 pulser; 65536 omdrejninger; 29 Bit |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [°] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,1 °; (magnetisk) |
Reaktionstid
Reaktionstid på sikkerhedskrav [ms] | 7 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | skalering; preset; Baud rate; Node ID; limit switch; gear function; monitorerings vindue; Tæller retning; speed parameters; integration time; ifm mode |
---|
Interface
Antal CAN interfaces | 2 |
---|---|
Transmissions hastighed | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
Termineringsmodstand | ja; (Extern M12 (z.B. E11590)) |
Protokol | CANopen; CANopen Safety; CAN Spezifikation 2.0 A | ||
---|---|---|---|
Fabriksindstillinger |
|
||
Version | CiA 406 V4.1.0; CiA 301 V4.2.0; CiA DSP-305 V3.0.0 LSS; EN 50325-4; EN 50325-5; ISO 11898 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...90 | |
Bemærk lagringstemperatur |
|
|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 98 | |
Max højde over havet [m] | 5000 | |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K; (med ifm stik forskriftsmæssigt fastskruet) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||||||||||
Standard | i overensstemmelse med ECE R 10 Rev. 6 |
Sikkerhedsparametre
Opfylder kravene |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Levetid TM (Mission Time) [h] | 175800 | ||||
Levetid TM Mission Time (tillægsinformation) |
|
||||
PFH [1/h] | 2,00E-8 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 726,95 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 64,7 | |
Materiale | Tætninger: NBR/HNBR; Display: polycarbonat; Tilslutninger: zinkstøbegods forniklet (aksial)/(radial) | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 6000 | |
Max. startmoment [Nm] | 5 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | blindhuls hulaksel | |
Akseldiameter [mm] | 12 | |
Aksel materiale |
|
|
Fastgørelsesflange | direkte flange; Ø 63 mm |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - CAN-in
Stik: 1 x M12-A; kodning: A; (åbne M12 tilslutninger skal tildækkes med passende beskyttelseshætter) |
Elektrisk tilslutning - CAN-out
Stik: 1 x M12-A; kodning: A; (åbne M12 tilslutninger skal tildækkes med passende beskyttelseshætter) |