Absolut multiturn enkoder med hulaksel
RMA310
MULTITURN ENCODER WET LINE
Absolut multiturn enkoder med hulaksel
RMA310
MULTITURN ENCODER WET LINE
- Absolut position sporbarhed selv i spændingsløs tilstand
- Måling af effektiv driftstid på lejerne giver mulighed for effektiv vedligeholdelses planlægning
- frit programmerbar total opløsning op til 31 bit
- Programmerbar digital input/output
- Høj stød- og vibrationsbestandighed takket være princippet magnetisk sensing
Produktegenskaber
Opløsning | 65536 pulser; 32768 omdrejninger; 31 Bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Aksel design | hul aksel åben i én side |
Akseldiameter [mm] | 12 |
Applikation
Funktions princip | absolut |
---|---|
Omdrejning type | Multiturn |
Aftastningssystem | magnetisk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (; til PELV) |
---|---|
Isolations-mærkespænding [V] | 30 |
Strømforbrug [mA] | < 75 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 1000 |
Max. omdrejninger elektrisk [U/min] | 6000 |
Indgange
Kortslutningsbeskyttelse digitale indgange | ja |
---|
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 65536 pulser; 32768 omdrejninger; 31 Bit |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [°] | 0,1 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | preset; nul punkt; Omdrejningsretning; omdrejningstal |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profil |
|
||||||||
SIO-Mode | nej | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller; intern temperatur; switch cyklus tæller; aksel bevægelse i timer | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 98; (Kondensation ikke tilladt) |
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||
MTTF [År] | 283 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 382,5 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 42 / L = 89,5 | |
Materiale | Flange: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kapsling: rustfri stål (1.4521 / 444) | |
Max. startmoment [Nm] | 5 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | hul aksel åben i én side | |
Akseldiameter [mm] | 12 | |
Aksel materiale |
|
|
Indbygningsdybde for aksel [mm] | 22 | |
Maks. aksial akselforskydning [mm] | 0,5 | |
Fastgørelsesflange | Ø 42 mm |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: rustfri stål (1.4401 / 316) |