træk-wire enkoder
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
træk-wire enkoder
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
Produktegenskaber
Opløsning | 8192 pulser; 16 omdrejninger; 17 Bit |
---|
Applikation
Funktions princip | absolut |
---|---|
Aftastningssystem | magnetisk |
Applikation | enkoder |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 500 |
Indsvingnings tid [ms] | 32 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Antal analoge udgange | 1 |
---|---|
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Præcision på analog udgang [%] | 0,1 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 8192 pulser; 16 omdrejninger; 17 Bit |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed | ± 0,02 % FSO |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,006 % FSO |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | start position; slut position; central position |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (Kondensation ikke tilladt) |
Kapslingsklasse | IP 64; (på huset: IP 65) |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 241 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | Kapsling: Stål; kabeltromle: aluminium; wire: Rustfrit stål polyamide coated | ||||||||||||
Max. Måle længde [mm] | 1900 | ||||||||||||
Kabel tromle periferi [mm] | 150 | ||||||||||||
Lednings diameter [mm] | 0,45 | ||||||||||||
Lednings forbindelse | Ø 5 mm; (snørehul) | ||||||||||||
Lednings egenskaber |
|
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12, for axial brug; kodning: A |