træk-wire enkoder
RMS005
DRAW WIRE ENCODER
træk-wire enkoder
RMS005
DRAW WIRE ENCODER
Produktegenskaber
Opløsning | 4096 pulser; 4096 omdrejninger; 24 Bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | CAN |
Applikation
Funktions princip | absolut |
---|---|
Aftastningssystem | magnetisk |
Applikation | enkoder |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 50...100 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 500 |
Indsvingnings tid [ms] | 32 |
Udgange
Kortslutningssikret | ja |
---|---|
Kode | binær |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 4096 pulser; 4096 omdrejninger; 24 Bit |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,001 % FSO |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | CAN parameter; skalering; preset; Baud rate; Omdrejningsretning; Node ID |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | CAN | ||
---|---|---|---|
Protokol | CANopen | ||
Fabriksindstillinger |
|
||
Version | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...80 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (Kondensation ikke tilladt) |
Kapslingsklasse | IP 64; (på huset: IP 65) |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 240 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 3684,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | Kapsling: Stål; kabeltromle: aluminium; Kunststof; wire: Rustfrit stål polyamide coated | ||||||||||||
Max. Måle længde [mm] | 10000 | ||||||||||||
Kabel tromle periferi [mm] | 315 | ||||||||||||
Lednings diameter [mm] | 1 | ||||||||||||
Lednings forbindelse | Ø 20,2 mm; (snørehul) | ||||||||||||
Lednings egenskaber |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12, kan benyttes radielt; kodning: A |