analog 13 bit multiturn enkoder med 4-20 mA output
RMU100
RMU06SVU513--bANI
analog 13 bit multiturn enkoder med 4-20 mA output
RMU100
RMU06SVU513--bANI
- Til præcis positions-, hastigheds-, vinkel- og lineær måling
- Analog udgang 4-20 mA med 13 bit total opløsning
- Konfigurerbart måleområde via pin konfiguration
- Dead zone indikation hvis skalerings område er nået / ikke nået
- Høj stød- og vibrationsbestandighed takket være princippet magnetisk sensing
Produktegenskaber
Opløsning | 8192 pulser; 16 omdrejninger; 17 Bit |
---|---|
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 6 |
Applikation
Funktions princip | absolut |
---|---|
Aftastningssystem | magnetisk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 500 |
Indsvingnings tid [ms] | 32 |
Max. omdrejninger elektrisk [U/min] | 12000 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Antal analoge udgange | 1 | |
---|---|---|
Analog strømudgang [mA] | 4...20 | |
Max. belastning [Ω] | 500 | |
Fabriksindstilling |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 8192 pulser; 16 omdrejninger; 17 Bit |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed | 20 mA ± 20 µA; (nøjagtighed INL: ± 0,1 °) |
---|---|
Linearitetsafvigelse | ± 0,15 % FSO |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | start position; slut position; (maximum 65536 x 360°) |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (Kondensation ikke tilladt) |
Kapslingsklasse | IP 65; (på huset: IP67) |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 241 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 347,6 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiale | Flange: aluminium; Kapsling: rustfri stål (1.4521 / 444) | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Max. startmoment [Nm] | 1 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 40 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 60 | |
Fastgørelsesflange | synkroflange |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, radialt, kan også anvendes aksialt; kodning: A; Støbt hus: rustfri stål (1.4401 / 316); Max. Ledningslængde: 100 m |