Absolut multiturn enkodere coder as 24 bit version
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
Absolut multiturn enkodere coder as 24 bit version
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
- Til præcis positions-, hastigheds-, vinkel- og lineær måling
- Direkte udgang af værdierne via SSI-interface
- Multiturn enkoder med 24 bit total opløsning
- Konfigurerbar rotations retning og nulstilling via pin konfiguration
- Høj stød- og vibrationsbestandighed takket være princippet magnetisk sensing
Produktegenskaber
Opløsning | 4096 pulser; 4096 omdrejninger |
---|---|
Kommunikationsinterface | SSI-data interface |
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 6 |
Applikation
Funktions princip | absolut |
---|---|
Aftastningssystem | magnetisk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 500 |
Indsvingnings tid [ms] | 32 |
Max. omdrejninger elektrisk [U/min] | 12000 |
Udgange
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
---|---|
Kode | Gray code; (stigende kodeværdi ved højredrejning (ses på akslen)) |
Kodesignal | Takt indgang; TTL-kompatible signaler; Puls og puls-inverteret fra driver iht. RS 422; dataudgang; synkron-seriel; TTL-kompatible signaler Data og Data-inverteret |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 4096 pulser; 4096 omdrejninger |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed | ±0,1 INL |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | nul punkt; Omdrejningsretning |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | SSI-data interface |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (Kondensation ikke tilladt) |
Kapslingsklasse | IP 65; (på huset: IP67) |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 350 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 348,1 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiale | Flange: aluminium; Kapsling: rustfri stål (1.4521 / 444) | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Max. startmoment [Nm] | 1 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 40 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 60 | |
Fastgørelsesflange | synkroflange |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, radialt, kan også anvendes aksialt; kodning: A; Støbt hus: rustfri stål (1.4401 / 316); Max. Ledningslængde: 100 m |
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
|
|
---|