- Produkter
- RN6020
Absolut singleturn enkoder med massiv aksel
RN6020
RN-2048-G24/L1B
Absolut singleturn enkoder med massiv aksel
RN6020
RN-2048-G24/L1B
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Produktegenskaber
Opløsning | 2048 opløsning |
---|---|
Kommunikationsinterface | Parallel |
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 10 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 250 |
Max. omdrejninger elektrisk [U/min] | 1500 |
Udgange
Elektrisk design | HTL |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 20 |
Type af kortslutningsbeskyttelse | < 60 s |
Kode | Gray code; (stigende kodeværdi ved højredrejning (ses på akslen)) |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 2048 opløsning |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | Parallel |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 98 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiale | aluminium | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 10000 | |
Max. startmoment [Nm] | 1 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 10 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 20 |
Elektrisk tilslutning
Kabel: 1 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; aksial |
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
|
|
---|