Inkremental enkodere med hulaksel
RO3110
INCREMENTAL ENCODER
Inkremental enkodere med hulaksel
RO3110
INCREMENTAL ENCODER
Produktegenskaber
Opløsning | 1...10000; (parametrerbar; Fabriksindstilling: 1024) opløsning |
---|---|
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Aksel design | hul aksel åben i én side |
Akseldiameter [mm] | 15 |
Applikation
Funktions princip | inkremental |
---|---|
Aftastningssystem | magnetisk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,5 |
Max. omdrejninger elektrisk [U/min] | 12000 |
Udgange
Elektrisk design | HTL/TTL | |
---|---|---|
Koblingsfrekvens [kHz] | 1000 | |
Fabriksindstilling |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | ja | |
Faseforskydning A og B [°] | 90 |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 1...10000; (parametrerbar; Fabriksindstilling: 1024) opløsning |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [°] | 0,1 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | opløsning; Omdrejningsretning; HTL; TTL |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
SIO-Mode | ja |
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (Kondensation ikke tilladt) |
Kapslingsklasse | IP 67; (på huset: IP 67; på akslen: IP 67) |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 292 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 665 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 58,5 | |
Materiale | Flange: rustfri stål (1.4571/316Ti ); Kapsling: rustfri stål (1.4521 / 444); NBR | |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 0,7; (Montage skrue) | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Max. startmoment [Nm] | 2 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | hul aksel åben i én side | |
Akseldiameter [mm] | 15 | |
Aksel materiale |
|
|
Indbygningsdybde for aksel [mm] | 27 | |
Maks. aksial akselforskydning [mm] | 0,5 | |
Fastgørelsesflange | Ø 58.5 mm |
Elektrisk tilslutning
IO-Link | Stik: 1 x M12, radialt, kan også anvendes aksialt; kodning: A; Støbt hus: rustfri stål (1.4401 / 316); Max. Ledningslængde: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
|
|
---|