Inkremental enkodere med massiv aksel
RV3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Inkremental enkodere med massiv aksel
RV3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
- Defineret puls-sekvens til pålidelig registrering af rotationshastigheder
- Til præcis positionsbestemmelse og lineær måling
- Høj stød- og vibrationsbestandighed takket være princippet magnetisk sensing
- Opløsning kan programmeres frit fra 1 ... 10.000
- Brugervenlig kommunikation og parametrering via IO-Link
Produktegenskaber
Opløsning | 1...10000; (parametrerbar; Fabriksindstilling: 1024) opløsning |
---|---|
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 10 |
Applikation
Funktions princip | inkremental |
---|---|
Aftastningssystem | magnetisk |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,5 |
Max. omdrejninger elektrisk [U/min] | 12000 |
Udgange
Elektrisk design | HTL/TTL | |
---|---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 50 | |
Koblingsfrekvens [kHz] | 1000 | |
Fabriksindstilling |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | ja | |
Faseforskydning A og B [°] | 90 |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 1...10000; (parametrerbar; Fabriksindstilling: 1024) opløsning |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed [°] | 0,1 |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | opløsning; Omdrejningsretning; HTL; TTL |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
SIO-Mode | ja |
Min. Process-cyklustid [ms] | 2,3 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 | |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (Kondensation ikke tilladt) | |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; (på huset: IP 67; på akslen: IP 64) |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 292 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 441 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 79,5 | |
Materiale | Flange: aluminium; Kapsling: rustfri stål (1.4521 / 444); Kabelstik: PA | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Max. startmoment [Nm] | 1 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 40 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 60 | |
Fastgørelsesflange | klemflange |
Elektrisk tilslutning
IO-Link | Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; radialt, kan også anvendes aksialt; 5 x 0,14 mm² |
---|
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
|
|
---|